??
CAD model selection
K1303.210020X140
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1303 - Levelling feet Hygienic DESIGN
Bill of material
K1303.210020X140
BESTKIPP
Order No.
K1303.210020X140
FORM
Form
B
A
distance
69 mm
W
Angle
mm
Enter value for W
Angle
mm
cm
inch
ft
D
diameter
100 mm
D1
thread
M20 mm
D2
diameter
30 mm
H
height
28 mm
H1
height
196 mm
H2
height
56 mmm
H3
height
117
L
Length
79 mm
L1
Length
60 mm
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
L3
Length
140 mm
SW
width across flats
17 mm
SW1
width across flats
26 mm
BELASTUNG
Load rating max. kN
25 kN
GEW
Approx. weight
1.0100 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245338047
XV
0.50 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions